FP35R12KT4_B15 1200 V 35 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 2 1200 V, 35 A三相PIM IGBT 模块,采用第四代快速沟槽栅/场终止IGBT、第四代发射极控制二极管和 NTC温度检测(可机械兼容第三代 IGBT 模块)
特征描述
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 高功率循环和温度循环能力
- 铜基板
- 焊接技术
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
支持