FP200R12N3T7 1200 V 200 A PIM IGBT模块
综述
EconoPIM™ 3 1200 V、200 A三相PIM IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7、发射极控制7二极管和NTC。集成整流器和制动斩波器的PIM(功率集成模块)可节省系统成本。
特征描述
- TRENCHSTOP™ IGBT7
- 低VCEsat和低开关损耗
- 过载运行高达175°C
- 2.5 kV交流1分钟绝缘
- 高可靠性和高功率密度
- 铜基板优化散热
- 高功率密度
- 焊接工艺
- 符合RoHS标准的模块
图表
支持