FP15R06W1E3 600 V 15 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 1B 600 V, 15 A PIM IGBT 模块,采用第三代沟槽栅/场终止 IGBT 和第三代发射极控制二极管和 NTC温度检测
还可提供采用压接技术的型号:FP15R06W1E3_B11
特征描述
- 低开关损耗
- 第三代沟槽栅 IGBT
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 低 VCEsat
- 低热阻 Al2O3 基板
- 紧凑型设计
- 焊接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
视频
支持