FP150R07N3E4_B11 650 V 150 A PIM三相输入整流 IGBT模块 综述 EconoPIM™ 3 650V 150A 三相 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测和 PressFIT 压接技术 特征描述 阻断电压能力提高,650V 高短路能力,自限制短路电流 Tvj op = 150°C VCEsat 具有正温度系数特性 集成 温度检测NTC 温度传感器 铜基板 标准外壳 优势 紧凑模块的概念 优化客户的开发周期,降低成本 灵活的配置 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系