FP150R07N3E4 650 V 150 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 3 650V三相PIM IGBT模块,具有第四代沟槽栅/场终止IGBT、第四代发射极控制二极管、和NTC 温度检测.Also available as module with Press-Fit contact technology.
特征描述
- 阻断电压能力提高,650V
- 高短路能力,自限制短路电流
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 铜基板
- 焊接技术
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
支持