FP10R12W1T7P_B11 1200 V 10 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 1B 1200 V, 10 A集成三相输入整流器PIM(功率集成模块)IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7、第7代发射极控制二极管,内部集成NTC,带热界面材料(TIM),PressFIT压接工艺。
特征描述
- 低VCEsat
- Trenchstop™ IGBT7
- 过载运行允许最高175°C结温
- 5 kV AC 1min绝缘
- 具有低热阻的氧化铝基板
- 高功率密度
- 紧凑设计
- 管脚可焊接
图表
支持