FP06R12W1T4_B3 1200 V 6 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™1B 1200V 6A 三相整流器 IGBT模块,采用第四代快速沟槽栅/场终止 IGBT 和第四代发射极控制二极管和 NTC温度检测。(无制动斩波器)
特征描述
- 低开关损耗
- 第四代沟槽栅 IGBT
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 低 VCEsat
- 低热阻Al2O3基板
- 紧凑型设计 焊接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
支持