FF900R12ME7_B11 1200 V 900 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200 V, 900 A dual TRENCHSTOP™ IGBT7 module with emitter controlled 7 diode, NTC and PressFIT contact technology. Also available with pre-applied Thermal Interface Material.
特征描述
- 最大功率密度
- 最优的VCE sat
- 过载允许Tvj op= 175°C
- 改进的端子
- 针对1500 V光伏应用所优化的爬电距离
- PressFIT压接控制引脚和螺栓功率端子
- 内置NTC温度传感器
- 隔离的基板
- 采用模制端子的紧凑而稳健的设计
优势
- 相同外形尺寸下逆变器输出电流更高
- 避免IGBT模块并联
- 简化逆变系统,降低系统成本
- 组装简便且最为可靠
- 高可靠性的内部焊接
图表
仿真工具
培训
支持