FF900R12IP4DV 1200 V 900 A 双 IGBT模块
综述
PrimePACK™ 2 1200 V,900 A 半桥双 IGBT 模块专为 CAV 应用开发。包括第四代 TRENCHSTOP™ IGBT、增大的第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测 和软开关芯片。
特征描述
- 振动鲁棒性高达 15g
- 扩展工作温度 T vj op
- 高直流电压稳定性
- 高短路能力,自限制短路电流
- 具有正温度系数的V Cesat
- 低 VCEsat
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- 低热阻衬底
- UL 认证
优势
- 提高负载循环能力
- 在危险条件下仍坚固耐用
- 高抗振动性和高抗冲击性
- 电气驱动优于液压系统
图表
仿真工具
视频
支持