FF900R12IE4 1200 V 900 A 双 IGBT模块
综述
PrimePACK™ 2 1200 V、900 A 半桥双 IGBT 模块,采用 TRENCHSTOP™ IGBT4、第四代发射极控制二极管、温度检测 NTC 和快速开关芯片。也适用于热界面材料 。
特征描述
- 提高工作结温 Tvj op
- 高直流电压稳定性
- 高短路能力,自限制短路电流
- 低开关损耗
- 无与伦比的鲁棒性
- VCEsat 带正温度系数
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- 低热阻衬底
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
图表
仿真工具
支持