FF650R17IE4 1700 V 650 A 双 IGBT模块
综述
PrimePACK™2 1700 V, 650 A 半桥双管 IGBT 模块,采用第四代 TRENCHSTOP™ IGBT, 温度检测NTC 和 快速开关芯片。带有热界面材料。
特征描述
- 扩展工作温度 Tvj op
- 高直流稳定性
- 高电流密度
- 低开关损耗
- Tvj op = 150°C
- 低饱和压降
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率和温度周次能力
- 铜基板
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准化外壳
图表
仿真工具
支持