FF600R12ME4C 1200 V 600 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™3 1200 V 600 A 双 IGBT 模块,采用第四代 TRENCHSTOP™ IGBT、发射极控制软二极管和 NTC。
还可提供采用 PressFIT 安装技术的型号: FF600R12ME4C_B11 。
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 具有正温度系数的VCEsat
- 高功率密度
- 绝缘基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
仿真工具
支持