FF600R12ME4A_B11 1200 V 600 A 双 汽車合格 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200 V,600 A 双管 IGBT 模块,采用第四代 TRENCHSTOP™ IGBT 和发射极控制二极管,温度检测NTC和 PressFIT 压接技术。
根据 LV324 的相关测试,该模块符合混合和纯电动车辆以及建筑用车辆等商用、工程和农用车辆(CAV)的使用要求。
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 带正温度系数
- 绝缘的基板
- 标准外壳
- 根据 LV324, 符合汽车级标准
- 热循环能力高
- 抗振动和机械冲击坚固性提高
- 优化型续流二极管提升抗电磁干扰 (EMI) 性能
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单,可靠性高
- 无需插头和电缆
- 高功率密度
- 更长的使用寿命
潜在应用
图表
仿真工具
支持