FF600R12ME4_B11 1200 V 600 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200 V,600 A 双 IGBT 模块,采用第四代 TRENCHSTOP™ IGBT、发射极控制二极管、NTC 温度检测 和 PressFIT 压接技术。也可用于热界面材料或焊接技术:FF600R12ME4。
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 具有正温度系数的VCEsat
- 高功率密度
- 绝缘基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
仿真工具
视频
支持