FF450R12ME4E_B11 1200 V 450 A 共射级 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200 V, 450 A 共发射极 IGBT 模块,采用第四代 TRENCHSTOP™ IGBT、发射极控制 HE 二极管、NTC 温度检测以及 PressFIT 压接技术。适用于 3 电平 NPC2 拓扑。适用于 1000 V 和 1500 V 光伏逆变器,可与标准半桥 EconoDUAL™ 3 IGBT 模块(例如 FF450R12ME4_B11)结合使用。
特征描述
- EconoDUAL™ 3 具有共发射极拓扑
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- VISO = 3.4 kVrms 1 分钟(≙ 4.8 kV 直流 1 分钟)
- 标准外壳
- PressFIT 控制引脚和螺纹功率端子
- 具有模制端子的紧凑鲁棒设计
优势
- 基于成熟 EconoDUAL™ 3 封装的 3 电平 NPC2 配置
- 符合 UL 要求,适用于 1500V 光伏逆变器
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
图表
仿真工具
支持