FF400R17KE4_E 1700 V 400 A 共射级 IGBT模块
综述
62 mm C-系列 1700 V, 400 A 共发射极 IGBT 模块是您设计工作的不二选择。该 IGBT 模块配有快速第四代 TRENCHSTOP™ IGBT 和发射极控制二极管。三级相位支路配置可以与第二个 62 mm 半桥模块(例如,FF400R17KE4)结合使用。
特征描述
- Tvj op = 150°C
- 符合 RoHS
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 通过 UL/CSA 的 UL1557 E83336 认证
优势
- 现有封装具有更高的电流能力,允许在相同的框架尺寸下增加逆变器输出功率
- 极高的功率密度
- 灵活性
- 出色的电气性能
- 高可靠性
图表
仿真工具
支持