FF300R17ME4P_B11 1700 V 300 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 31700V 300A 双IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测和 PressFIT 压接技术以及预涂热界面材料。
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 带正温度系数
- 高功率密度
- 绝缘基板
- 标准外壳
- 预涂热界面材料
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
仿真工具
视频
支持