FF300R12KT4 1200 V 300 A 双 IGBT模块 综述 62 mm 1200 V, 300 A 双 IGBT 模块,采用第四代高速 TRENCHSTOP™ IGBT 和优化的发射极控制二极管,是您设计的理想选择。它也适用于热界面材料。 特征描述 变频器的卓越解决方案 UL/CSA 认证,以及 UL1557 E83336 最高工作温度 150°C 优化开关特征,例如,柔软特性和降低开关损耗 现有封装实现更高的电流能力 通过 RoHS 认证 优势 灵活性 出色的电气性能 可靠性高 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系