FF300R12KS4P 1200 V 300 A 双 IGBT模块 综述 62 mm 1200 V、300 A 双 IGBT 模块 采用快速 IGBT2 和 预涂热界面材料,可实现高频开关,是您设计工作的不二之选。 特征描述 高短路能力,自限制短路电流 低开关损耗 出色的坚固性 具有正温度系数的VCEsat 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 绝缘基板 铜基板 标准外壳 优势 灵活性 出色电气性能 高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系