FF300R12KE4_B2 1200 V 300 A 双 IGBT模块 综述 我们众所周知的 62 mm C 系列 1200V 300A 双 IGBT 模块, 采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、发射极控制二极管和 M5 功率端子,是您设计工作的不二之选。 特征描述 变频驱动的出色解决方案 通过 UL/CSA 的 UL1557 E83336 认证 工作温度高达 150 °C 优化开关特性,例如,柔度和降低开关损耗 具有更高电流能力的现有封装 符合 RoHS 优势 灵活性 出色的电气性能 高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系