FF2400RB12IP7 1200 V, 2400 A共集电极双IGBT模块
综述
PrimePACK™ 3+ 1200 V, 2400 A共集电极双IGBT模块 ,搭载TRENCHSTOP™ IGBT7、带有发射极控制的第七代(EC7)二极管和热敏电阻(NTC),也可以提供预涂热界面材料(TIM)的版本。
特征描述
- 共集电极模块
- 2400 A 大电流,额定PrimePACK™ 3+ 模块
- 具有短时间过载能力(T vjop = 175°C)
- 封装的CTI >400
优势
- NPC2拓扑结构的理想之选
- 降低系统成本(美元/瓦)
- 提高(LVRT/HVRT)故障处理能力
- 减轻系统设计的工作量
图表
视频
培训
Let the sun shine with Infineon’s new 2300 V PrimePACK™ 3+ module for 1500 V PV central inverters. In this training, you can get to know them.
支持