FF225R12MS4 1200 V 225 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200V 225A 双 IGBT 模块,具有第 2 代快速 IGBT 和 NTC,开关频率高
特征描述
- 直流和交流易于分离
- 优化外壳到散热片的热电阻
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
仿真工具
支持