FF200R12KS4 1200 V 200 A 双 IGBT模块 综述 62 mm 1200 V、200 A 双 IGBT 模块,带有快速 IGBT 2,用于高频开关,将切实满足您的设计需求。 特征描述 高短路容量 自限短路电流 低开关损耗 无与伦比的鲁棒性 VCEsat 带正温度系数 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 绝缘基板 铜基板 标准封装 优势 灵活性 优化电气性能 可靠性高 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系