FF150R17ME3G 1700 V 150 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1700V 150A 斩波器 IGBT 模块具有沟槽栅/场终止 IGBT3、第 3 代发射极控制二极管和 NTC 温度检测
特征描述
- 直流和交流易于分离
- 优化外壳到散热片的热电阻
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
仿真工具
支持