FF1400R17IP4 1700 V 1400 A 双 IGBT模块
综述
PrimePACK™ 3 1700 V、1400 A 半桥双 IGBT 模块,采用 TRENCHSTOP™ IGBT4、第四代发射极控制二极管、温度检测 NTC 和软开关芯片。该模块也提供热界面材料。
特征描述
- 提高工作温度 Tvj op
- 高直流电压稳定性
- 高电流密度
- 低开关损耗
- Tvj op = 150°C
- 低 VCEsat
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- 铜基板
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
图表
仿真工具
支持