FD900R12IP4DV 1200 V 900 A 斩波器 IGBT模块
综述
PrimePACK™2 1200 V, 900 A chopper IGBT module, with Trench/Fieldstop IGBT4, enlarged Emitter Controlled 4 diode and NTC especially developed for CAV Applications.
特征描述
- 振动鲁棒性高达 15 g
- 提高工作温度Tvj op
- 高直流电压稳定性
- 高短路能力,自限制短路电流
- VCEsat 带正温度系数
- 低 VCEsat
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- 低热阻衬底
优势
- 提高负载循环能力
- 在危险条件下仍坚固耐用
- 高抗振动性和高抗冲击性
- 电气驱动优于液压系统
图表
仿真工具
视频
支持