FD500R65KE3-K 6500 V 500 A 斩波器 IGBT模块
综述
6500 V IHV 500 A 190mm 斩波器 IGBT 模块,采用第三代 IGBT,打造优秀的中压和驱动器应用解决方案。
特征描述
- 低 VCE(sat)
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- 扩展存储温度低至 T(stg) = -55°C
- 封装的 CTI > 600
- 封装增强绝缘,耐受 10.2kV 交流电 1 分钟
- 高爬电距离和电气间隙
优势
- 标准封装
图表
仿真工具
支持