F4-50R12KS4_B11 1200 V 50 A 四单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 2 1200V 四单元 IGBT 模块,采用支持高频开关的第二代快速 IGBT、NTC 和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 高短路能力
- 自限制短路电流
- 低开关损耗
- 绝缘基板
- 铜基板
- 符合 RoHS
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
还可提供采用焊接技术的型号:F4-50R12KS4
图表
仿真工具
支持