F4-200R17N3E4 1700 V 200 A 四单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 3 1700V 200A四单元 IGBT 模块,配备快速沟槽栅/场终止 IGBT4 和发射极控制二级管和 NTC 温度检测
特征描述
- 低VCEsat ,具有正温度系数特性
- 成熟的 Econo 模块概念
- 绝缘基板
- 焊接技术
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化开发周期,降低成本
- 灵活的配置
- 快速、可靠和低成本的安装理念
图表
仿真工具
支持