F3L75R12W1H3_B27 1200 V 75 A 三电平 IGBT模块
综述
EasyPACK™1B 1200 3级相臂IGBT 模块,类中点钳位”拓扑,NTC 温度检测 、高速 IGBT H3 和 PressFIT压接技术
特征描述
- 高速 IGBT H3
- 低电感设计
- 低开关损耗
- 紧凑型设计
- PressFIT 压接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
视频
支持