F3L400R10W3S7_B11 950 V 400 A 三电平 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 3B 950 V, 400 A ANPC(有源中性点箝位)IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7、发射极控制二极管、NTC和压接工艺技术。结合FS3L200R10W3S7F_B11,该设计方案可提供面向1500 V母线的三相光伏组串式逆变器的总体解决方案。
特征描述
- S7:具有极低的开关损耗和软关断性能
- 950 V快速二极管,反向恢复损耗低,软度高
- 三电平拓扑结构有助于减小滤波器尺寸、重量,从而降低成本
- CTI>400
- 创新机械结构帮助减小Rthjh
- Tvj op = 150°C
- 无基板设计
- 压接引脚
优势
- 单个逆变器能在16 kHz开关频率下达到超过150 kW的输出功率
- 符合1500V光伏逆变器相关标准。提供足够大的爬电距离,并根据必要的隔离要求进行测试
- 基于压接工艺技术,提供无焊接、快速组装工艺,连接更可靠
图表
仿真工具
支持