F3L400R07W3S5_B59 650 V 400 A 三电平 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 3B 650 V、400 A三电平IGBT模块,TRENCHSTOP™ 5、NTC和PressFIT压接工艺,适用于采用三电平NPC1拓扑的1000V DC PV 系统,功率高达150 kVA。
特征描述
- 1000 V直流系统(光伏逆变器)
- 效率最高达到99%(光伏逆变器)
- cos φ = 0.8时的无功功率能力(光伏逆变器)
- 输出功率 > 100kVA(光伏逆变器)
优势
- 出色的性能
- Easy3B封装
- 使用650 V TRENCHSTOP™5 IGBT
- T1/T4 (400 A)结合S5
- T2/T3 (300 A)结合L5
- 全无功功率能力(光伏逆变器)
图表
仿真工具
支持