F3L300R12MT4_B22 1200 V 300 A 三电平 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 3 1200V 300A 三级相位支路 IGBT 模块,具有第四代沟槽栅/场终止 IGBT、发射极控制 HE 二极管和三级 NTC1 上限开关。
特征描述
- 更高的工作温度 T(vj op)
- 低开关损耗
- 低 VCE(sat)
- 出色的坚固性
- T(vj op) = 150°C
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 绝缘基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
支持