EconoPACK™+
EconoPACK™ + D 系列 - 适应未来
先进逆变器设计可靠性和功率密度的下一个发展阶段。
提高效率的同时增加先进变频器的使用寿命和耐用性是电力电子设备的主要挑战之一。功率半导体模块是这些概念的重要部分。
EconoPACK™ +能满足对紧凑型逆变器设计、灵活性和优化电气性能的需求,并具备最高可靠性优势。这些17mm高的模块具有螺丝电源端子,易于组装。通过将驱动器置于模块顶部,可以优化栅极驱动器连接。低寄生杂散电感和优化的散热器热阻,带来出色的逆变器解决方案。
该系列其他产品的相关信息
采用高级H2S防护技术的EconoPACK™ +
值得信赖的可靠性!
EconoPACK™ +产品系列是首批采用高级H2S防护技术的功率模块,专为在恶劣环境下使用而设计。
这种独特技术可以阻止硫化氢进入模块的敏感区域。由于采用这种方法,传统的昂贵保护措施,如额外的房间通风、安装区域的温度和湿度控制,甚至逆变器的密封柜,都已经过时了。
EconoPACK™+ D-series 关键特性 / 主要应用
您可能对此也感兴趣
硫化氢(H2S)是功率半导体中最严重的腐蚀性污染物。它会引起树突生长,从而导致短路和电子设备故障。借助英飞凌全新并且先进的H2S保护技术,您可以保护您的设备免受H2S 腐蚀。 这项独特的技术可以阻止H2S到达功率模块中的任何敏感区域。
PressFIT是一种力配合技术,可提供更高的可靠性,以满足更高温度和新应用的趋势。
热界面材料,特别是为英飞凌电源模块开发和预凃界面材料,优于通用材料。
能源即生命:它给房屋带来温暖,给汽车提供动力,也照亮城市的大街小巷。全世界对能源的需求越来越大,而能源资源却在不断减少。电能占全世界能源消耗总量的三分之一,而且这一比例还在不断上升。
First insight on CAV solutions by Infineon, This video gives an introduction to our Infineon products for Commercial, construction and agricultural vehicles. From target applications, to key features and benefits. Discover our wide product portfolio for CAV.
Infineon – Your best partner for CAV, Detailed insight into Infineon products for Commercial, construction and agricultural vehicles with detailed technical explanations. Successful designs with proven expertise and a comprehensive portfolio of robust, high-quality control and power semiconductor solutions.