DF200R12PT4_B6 1200 V 200 A 斩波器 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 4 1200V 三相桥接 IGBT模块,具有第四代快速沟槽栅/场终止IGBT、第四代发射极控制二极管、和NTC 温度检测
特征描述
- 更高的工作温度 T(vj op)
- T(vj op) = 150°C
- VCEsat 具有正温度系数特性•sat 具有正温度系数特性
- 2.5 kV 交流 1 分钟绝缘
- 高机械可靠性
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
潜在应用
图表
仿真工具
支持



