DF160R12W2H3F_B11 1200 V 160 A 增压 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 2B 1200 V, 320 A chopper IGBT module with CoolSiC™ Schottky diode 1200V, PressFIT technology and High Speed IGBT H3.
特征描述
- 低开关损耗
- 热阻低的Al2O3基板
- 集成 NTC 温度传感器
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
视频
支持