DD500S33HE3 3300 V 500 A 二极管 IGBT模块
综述
IHV B 3300V, 500A 型130mm 二极管模块采用 EC3 二极管,打造优秀的牵引和工业应用解决方案。设计与第三代 IGBT 产品结合使用。
特征描述
- 高直流电压稳定性
- 低开关损耗
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- 封装的 CTI > 600
- 绝缘基板
优势
- 标准封装
图表
仿真工具
支持