DD400S45KL3_B5 4500 V 400 A 二极管 IGBT模块
综述
具有发射极控制 C3 -二极管的 4500 V IHV 130mm 二极管模块,预定与 IGBT 产品(例如 FZ1200R45KL3_B5 或 FZ800R45KL3_B5) 相结合——是牵引和工业应用的出色解决方案。
特征描述
- 高直流电压稳定性
- 高动态坚固性
- 高冲击电流能力
- 10.2 kV 交流绝缘
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- 封装的 CTI > 600
- 高爬电距离和电气间隙
优势
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
- 标准封装
图表
仿真工具
支持