650 V TRENCHSTOP™ IGBT6
综述
TRENCHSTOP™IGBT6适用于低功率电机驱动器
分立器件TRENCHSTOP™IGBT6系列针对这些要求进行了优化。TRENCHSTOP™IGBT6降低功率损耗达20%、提供短路能力和650 V的阻断电压,是电机设计稳健高效的关键因素。
这些器件可以提供TO-220 FullPAK封装,满足绝缘需求;也可提供DPAK封装,实现更紧凑的表面贴装解决方案。
您可能还对产品的其它亮点感兴趣:
产品
亮点
家电和驱动器
小型电机驱动器无处不在–比如:家用电器、风扇和水泵,甚至是我们日常生活的商业设备。电机控制器的功率高达1KW,既要求具备高可靠性也要高效率,所以这些驱动器需要配备具有低损耗和散热性能出色的电力电子设备。
| 关键特性 | 核心优势 |
|---|---|
|
|
白皮书:全新小家电市场中的功率器件选择
更高能效,外观时尚,易于清洁和密封表面等等只是工程师在小家电设计中必须考虑到的部分特征。 英飞凌针对两个关键领域提供解决方案 采用IPD Protect的感应加热——该器件是一个与保护栅极驱动器封装在一起的RC-H5 IGBT,以及电机控制解决方案——该解决方案使用我们的节能型集成功率器件CIPOS智能功率模块和iMOTION集成设计平台
深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及在此白皮书中实现解决方案的更多信息!
您可能对此也感兴趣
软件和工具
视频
培训
支持