Integrated Power Devices (IPD)
具有附加功能和一流IGBT性能的集成式功率器件
集成式功率器件(IPD)是英飞凌面向感应加热应用所推出的全新产品系列,将集成和附加功能发挥得淋漓尽致。IEWS20R5135IPB是这系列的首发产品,它采用TO-247 6-pin封装,装有采用RC-H5技术的1350 V、20 A IGBT 和独一无二的保护栅极驱动器,它与标准TO-247 3-pin和TO-247 4-pin有着相同的尺寸和一个螺丝孔。
得益于TO-247 6-pin封装,制造过程中的处理变得更轻松,也更节省板上空间。再与简单的应用设计相结合,又进一步减少了元件数量、降低了物料成本,减轻了设计工作量。
集成式功率器件保护(IPD Protect)不仅在感应加热应用以及其他软开关应用的闭塞电压、静态损耗和传导损耗方面具有业内最佳的IGBT性能,它还具备集成保护功能。
其初始理念实现了过压、过流和过热保护,并带来了附加功能,如独特的有源钳位控制、故障状态通知以及特殊的两级导通栅极驱动电流,可显著降低典型的高启动峰值电流。这些集成的保护功能为提高系统的整体可靠性,提供了一种简单而又坚固耐用的解决方案。
随着感应加热系统市场的快速发展,我们必须提高感应加热系统的性能和可靠性。而IPD Protect正是为您提供了这样一个简单坚固的解决方案,它提高了系统的可靠性,强化了您的感应加热产品。
白皮书:全新小家电市场中的功率器件选择
更高能效,外观时尚,易于清洁和密封表面等等只是工程师在小家电设计中必须考虑到的部分特征。 英飞凌针对两个关键领域提供解决方案 采用IPD Protect的感应加热——该器件是一个与保护栅极驱动器封装在一起的RC-H5 IGBT,以及电机控制解决方案——该解决方案使用我们的节能型集成功率器件CIPOS智能功率模块和iMOTION集成设计平台
深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及在此白皮书中实现解决方案的更多信息!