IKY75N120CH7 采用TO-247PLUS 封装, 4引脚1200 V、75 A IGBT,带有反并联二极管
综述
采用 TO-247PLUS 封装,4 引脚硬开关 1200 V、75 A TRENCHSTOP™ IGBT7 H7 分立器件旨在满足低碳的应用需求,例如太阳能光伏、不间断电源和电池充电等。
特征描述
- 英飞凌知名的 TRENCHSTOP™ 技术带来出色饱和压降(VCEsat)性能
- 快速开关行为,具有低EMI辐射
- 针对目标应用优化的二极管,具有低反向恢复电荷(Qrr)
- 提供低栅极电阻(低至5 Ω)选项,同时可保持出色的开关性能
- 最高结温(Tj):175 °C
优势
- 采用具有较高功率密度的技术,额定电流值达140 A
- 根据应用条件优化性能
- 导通损耗最低
- 开关损耗最低
- 在恶劣环境下耐湿适用于恶劣环境,耐湿
- EMI性能提升
- 相比TO-247,TO-247PLUS具有更高的功率密度和散热能力
- 与3引脚相比,开尔文发射极引脚可进一步降低总开关损耗
图表
培训
支持