IKW40N120T2
综述
1200 V, 40 A IGBT,采用反并联二极管,TO-247 封装
1200 V、40 A 硬开关TRENCHSTOP™ IGBT4,采用续流二极管在 TO247 中封装,由于结合了沟槽单元和场终止概念,显著提高了静态和动态性能。IGBT 和软恢复发射极控制二极管的结合进一步降低了开通损耗。由于开关和传导损耗间可实现折衷,因此可实现高效率。
特征描述
- 更低的传导损耗实现较低的 VCEsat 压降
- 低开关损耗
- 由于 VCEsat 中的正温度系数,因此易于进行平行开关
- 非常软且快速恢复的反平行发射极控制二极管
- 具有高鲁棒性、温度稳定的行为
- 低电磁干扰辐射
- 低栅极电荷
- 非常严格的参数分配
优势
- 高效率 - 得益于低导通和低开关损耗
- 600 V 和 1200 V 的全面产品组合可实现设计的高灵活性
- 器件可靠性高
图表
支持