IKW25N120CS7
综述
采用 TO-247 封装、带有反并联二极管的 1200 V/25 A IGBT7 S7
1200 V/25 A TRENCHSTOP™ IGBT7 S7单管适用于硬开关,采用 TO-247 封装,带有EC7 二极管。该产品具备低 VCEsat,在目标应用中可实现极低导通损耗,同时,其中非常软的快速二极管有助于将开关损耗降至最低,从而降低总体损耗。
特征描述
- 极低 VCEsat
- 优秀的可控性
- 满电流续流二极管,软度提升
- 非常坚固,能抵抗恶劣条件且通过 HV-H3TRB试验
- 短路时间:8 us
- 参数分布偏差小
- 最高工作结温:175°C
优势
- IGBT 损耗更低,系统效率更高,带来更高功率输出
- 功率密度提高,无需重新设计散热器
- 能够轻松便捷地替换前代 T2 产品系列
- 即使在恶劣的工作条件下,仍具有较高的器件可靠性
- 易设计,以轻松满足 EMI 要求
图表
支持