IKQ75N120CS6
综述
1200V IGBT,75 A采用反并联二极管,TO-247 封装
高速 1200 V 75 A 硬开关第 6 代 TRENCHSTOP™ IGBT,与极软快速恢复全电流防并联二极管联合封装到 TO247PLUS 3 引脚封装,满足市场对高效率高电流密度小型分立封装的要求。
特征描述
- 高效硬开关和谐振拓扑
- 1.85 V 低饱和电压与低开关损耗相结合
- VCEsat 具备正温度系数,实现轻松并联能力
- 低 EMI
- 低栅极电荷QG
- 极软、快速恢复防并联二极管
- 高稳健性和温度稳定性
- 参数分布非常紧凑
- TO-247PLUS 封装功率密度高且热阻低
优势
- IGBT 损耗极低,系统效率高,实现更高的功率输出
- 快速轻松替换前代 H3 技术
- 器件可靠性高,预期使用寿命长
- 75 A 极高电流 1200 V IGBT 与 75 A 二极管联合封装到 TO-247
- TO-247PLUS 热阻 Rth(jh) 低使散热提升 ~15%,延长 IGBT 预期使用寿命
图表
视频
支持