IKQ50N120CT2
综述
1200 V, 50 A IGBT with anti-parallel diode in TO-247 PLUS package
Hard-switching 1200 V, 50 A TRENCHSTOP™ Performance IGBT2 with soft, fast recovery full current rated anti-parallel emitter controlled diode in TO-247PLUS package for higher current capability.
特征描述
- 高功率密度 - 高达75 A 1200 V IGBT,与75A 二极管共同封装在TO-247中
- 与TO-247 3引脚相比,R th(jh) 降低了20%
- 4.25 mm 的扩展集电器 - 发射极爬电距离
- 由于封装的正面完全密封,导致爬电延长
优势
- 更高的系统功率密度Ic增加,保持相同的系统热性能
- TO-247PLUS 相比于 TO-247,其热阻 Rth(jh)较低,散热能力也提高了约15%
- 器件更可靠,更长寿
图表
视频
支持