IKP39N65ES5
综述
采用TO-220封装、带有反并联二极管的650 V IGBT
是650 V、39 A 硬开关TRENCHSTOP™ 5 S5 IGBT,它采用小尺寸TO-220封装,用于10 kHz-40 kHz之间的硬开关应用,可提高电流密度、增加效率、缩短上市时间、减轻电路设计的复杂程度以及优化物料清单成本。
特征描述
- 25°C时极低VCEsat (1.5 V)
- 4倍Ic 脉冲电流(100°C Tc)
- 无拖尾电流
- 对称低电压过冲
- 栅极电压受控(无震荡)。不存在器件意外导通的风险,无需栅极钳位元件
- 最高结温Tvj = 175°C
- 符合JEDEC标准
优势
- 达到TO-220尺寸下的最大功率密度
- 无需VCEpeak 钳位电路
- 无需栅极钳位元件
- 良好的EMI特性
- 非常适合并联
图表
支持