IKFW40N60DH3E
综述
高速 600 V 30 A 硬开关 TRENCHSTOP™ IGBT3,与 Rapid 1 快速、极软、防关联二极管联合封装到 TO-247 先进隔离封装,实现出色的成本效益解决方案。
特征描述
TRENCHSTOP™ 技术提供:
- Tvj = 175°C 条件下短路承受时间为 5μs
- VCE(sat) 具有正温度系数
- 低 EMI
- 极软、快速恢复防并联二极管
- 最高结温为 175°C
- 2500 VRMS 电气隔离,50/60 Hz,t = 1 分钟
- 100 % 通过检测的隔离封装面
- 无铅镀层;符合 RoHS
- 根据 JEDEC 47/20/22 相关测试,符合工业应用要求
优势
- 无需使用隔离材料和导热脂
- 与采用隔离箔的标准 TO-247 相比,组装时间缩短 35%
- 消除隔离箔未对齐情况,提高产量
- 与采用隔离材料的标准 TO-247 相比,Tc 可降低 至10°C
- Iout 增加高达 20%,支持更高的功率输出
- 全面制造工艺控制
- 容易并联
图表
视频
支持