IKB40N65ES5
综述
英飞凌 650 V 40 A 高速开关 TRENCHSTOP™ 5,与全额定电流 Rapid 1 快速极软防并联二极管联合封装到 D2Pak (TO263) 封装,适用于 10 kHz 和 40 kHz 开关应用,提高性能、缩短上市周期、降低设计复杂度并优化 PCB 物料成本。
特征描述
- 在 25°C 下, VCEsat 低至 1.35 V,比 TRENCHSTOP™ 5 H5 低 20%
- ICn= 四倍标称电流 (100°C Tc)
- 软电流下降特性,无尾电流
- 对称的,电压过冲
- 栅极电压受到控制(无振动)。没有不必要的设备导通风险,也不需要栅极箝位
- 最高结温 Tvj = 175°C
- 质量符合 JEDEC 标准
优势
- 不需要 VCE(峰值)箝位电路
- 适用于单个开/关栅极电阻器
- 不需要栅极箝位元件
- 不需要带有米勒箝位的栅极驱动器
- 降低 EMI 滤波需求
- 非常适合并联
图表
支持