IKB30N65ES5
综述
650 V, 30 A IGBT with anti-parallel diode in TO-263 package
D2Pak (To263)封装 650V,30 A 高速开关 TRENCHSTOP™ 5 全额定电流 Rapid 1 快速和软反并联二极管,适合开关频率在 10 kHz 到 40 kHz 之间的应用,可实现高效率和更快的产品上市周期,降低电路设计复杂性并优化 PCB 物料清单成本。
特征描述
- 在 25 °C 下, VCEsat 低至 1.35 V,比 TRENCHSTOP™ 5 H5 低 20 %
- ICn=标称电流的四倍 (100 °C Tc)
- 软电流下降特性,无尾电流
- 对称的,电压过冲
- 栅极电压受到控制(无振动)。没有不必要的设备导通风险,也不需要栅极箝位
- 最高结温 Tvj = 175 °C
- 质量符合 JEDEC 标准
优势
- 不需要 VCE(peak) 箝位电路
- 适用于单开 / 关断栅电阻
- 不需要栅极箝位元件
- 不需要具有米勒钳位的栅极驱动器
- 减少所需的 EMI 滤波
- 非常适合并联
图表
支持