IKA08N65F5
综述
第五代高速 650 V 8A 硬开关 TRENCHSTOP™ IGBT 与 RAPID 1 快速超软防关联二极管联合封装到 TO-247 封装,打造同类产品中极为优秀的 IGBT。
特征描述
- 650 V 击穿电压
- 对比业界卓著的“HighSpeed 3”系列
- 系数 Qg 降低 2.5 倍
- 开关损耗系数降低 2 倍
- VCEsat 降低 200mV
- 联合封装 Rapid 硅二极管技术
- 低 COES/EOSS
- 温和正温度系数 VCEsat
- Vf 具有温度稳定性
优势
- 具有同类产品中非常优秀的效率,降低结温和外壳温度,提高器件可靠性
- 母线电压可提升 50 V,同时不影响可靠性
- 更高的功率密度设计
图表
视频
支持